Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü B (10 mm), Vidalı bağlantı, kablo rakoru M16, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Valf konnektörü
Valf konnektörleri ile elektronik olarak kontrol edilebilen valfleri güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık ve mekanik etkiler veya yağ ve gresle temas nedeniyle küp konnektörlere yönelik talepler yüksektir. Ürün gamımız bu zor çalışma koşullarına ideal uyum sağlar. Sağlam tasarım ve sabit montaj, güvenli sinyal iletimi sağlar.
Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü A, Vidalı bağlantı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, Valf soketi pin konnektörü deseni 180 ° döndürülmüş
Avantajlarınız
- Vidalı kilitleme mekanizması ile sabit montaj sayesinde güvenli sinyal iletimi
- Şok ve titreşim gibi mekanik zorlanmalara maruz kaldığında bile güvenilir
- IP65 koruma derecesi ile toza ve su sıçramasına karşı güvenilir koruma
- Yağ ve greslere dayanıklı
Güvenilir valf kontrolü
Valf konnektörlerimiz beş tasarımda (A, B, BI, C, CI) ve basınç anahtarları (AD) için sunulur. Uygulama aralıkları 24 - 230 V AC/DC arasındadır. Valf konnektörlerimiz bir hata durumunda kolay algılama sağlamak için her montaj konumunda açıkça görülebilen bir LED ile sunulur. Sağlam tasarım ve vidalı bağlantı ile sabit montaj, elektronik olarak ayarlanabilen valflerinizin güvenli sinyal iletimini ve kontrolünü sağlar.