SAC-3P- 5,0-PVC/C B-L - Sensör/aktüatör kablosu
1404802

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 5 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Ortalama mekanik zorlanma için PVC kablomuz