SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-S F
-
Sensör/aktüatör kablosu
1669958
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR/PVC, gri RAL 7001, açık kablo, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 3 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Valf geçmeli konnektörlü kablolar |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | TPU |
Malzeme gövde valf fişi | PBT |
Kontak malzemesi | CuSn |
Valf fişi takma malzemesi | PBT |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal akım IN | 3 A |
Valf konnektörü karakteristikleri | |
Tespit vidaları | M3 x 29 |
Durum göstergesi | 1 LED |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Valf konnektörü BI (11 mm) |
Kutup sayısı | 3 |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ag (Kontak yüzeyi) | |
PBT (Kontak taşıyıcı) | |
PBT (Muhafaza) | |
Koruma devresi | Z diyod |
Kablo uzunluğu | 3 m |
PUR/PVC gri [100] | |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR/PVC gri [100] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 24x 0,20 mm |
AWG sinyal hattı | 18 |
Kablo kesiti | 3x 0,75 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,8 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 5,20 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı |
Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,34 mm (Damar izolasyonu) |
yaklaşık 0,30 mm (İç kılıf) | |
yaklaşık 0,35 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | 3 adet bükümlü tel |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 83 mm |
İzolasyon direnci | ≥ 1 MΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | 240 V |
Test gerilimi | 2000 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 63 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 63 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 63 mm, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3 m/s |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -20 °C ... 80 °C (Valf konnektörü) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -30 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -5 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1669958 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1DWA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918134853 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 194,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 194,1 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Kompakt: primer alanlı uygulamalar için düz tasarım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018