FTPC 12+1 - Test fişi
3069268

Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 13, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Test blokları gerilim ve akım transdüserleri için üniversal olarak kullanılabilir
Dayanıklı test fişi kullanıcı dostu bir kullanma garantisi verir ve bağlanacak olan test kabloları için bağlantı seçenekleri sunar.
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar