FTP-3F/14 4U - Test fişi
1029268

Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, pin sayısı: 14, bağlantı yöntemi: Kablo pabucu bağlantısı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler