PPC 2,5/6 - COMBI soket
3000660

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

COMBI soket, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Birleştirilebilir push-in teknoloji COMBI soketleri kullanıcıların kendilerinin uygulayacağı çözümler sağlar
Fiş kontakların kablo ve dağıtım kanallarına güvenli ve az yer kaplayacak şekilde yerleştirilmesi için