PP-H 2,5/20 - Konnektörler
3061884

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 20, pin sayısı: 20, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar