Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UP 6/ 5 - Konnektörler
3060652

Konnektörler, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,2 mm2- 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler