SP 2,5/ 2 OG - Konnektörler
3062919

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler