Ortada konnektör elemanı, sol muhafaza tespit pinsiz, sağda kapaksız ve açık
PP-H 2,5/1-M BK
-
Konnektörler
3061937
Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Terminal fişi |
Kutup sayısı | 1 |
Pin aralığı | 5,2 mm |
Bağlantı sayısı | 1 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 1 |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
1 kat | |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 24 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
1 kat Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Genişlik | 5,2 mm |
Yükseklik | 39 mm |
Pin aralığı | 5,2 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
Montaj açıklaması | COMBI konnektör ve kuplaj elemanlarının kendinden birleşmesi sırasında kolay kenetlenme için, bir paralel bastırma aleti kullanılması önerilir |
Ürün numarası | 3061937 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2244 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626082226 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3,582 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3,249 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PZ/4 - Kablo gergi kilidi 3040643
-
PR - Mandallı 3040559
-
PR/2 - Mandallı 3040630
-
PRT/2 - Mandallı 3040631
-
PRZ - Mandallı 3040614
-
PH 2,5/ 2 - Kablo muhafazası 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kablo muhafazası 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kablo muhafazası 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kablo muhafazası 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kablo muhafazası 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kablo muhafazası 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kablo muhafazası 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kablo muhafazası 3209507
-
PH 2,5/10 - Kablo muhafazası 3209769
-
PH 2,5/11 - Kablo muhafazası 3209772
-
PH 2,5/12 - Kablo muhafazası 3209785
-
PH 2,5/13 - Kablo muhafazası 3209798
-
PH 2,5/14 - Kablo muhafazası 3209808
-
PH 2,5/15 - Kablo muhafazası 3209811
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
-
PP-H 2,5/1-L - Konnektörler 3210062
-
PP-H 2,5/1-L BU - Konnektörler 3210075
-
PP-H 2,5/1-L GNYE - Konnektörler 3210088
-
PP-H 2,5/1-M - Konnektörler 3210091
-
PP-H 2,5/1-M BU - Konnektörler 3210101
-
PP-H 2,5/1-M GNYE - Konnektörler 3210114
-
PP-H 2,5/1-R - Konnektörler 3210127
-
PP-H 2,5/1-R BU - Konnektörler 3210130
-
PP-H 2,5/1-R GNYE - Konnektörler 3210143
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
Avantajlarınız
Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Fiş tek noktadan fiş elemanları bir araya oturtularak sitesinde doğrudan monte edilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018