PP 2,5/11
-
Konnektörler
3211290
Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 11, pin sayısı: 11, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Terminal fişi |
Uygulama alanı | Makine mühendisliği |
Sistem imalatı | |
Kutup sayısı | 11 |
Pin aralığı | 5,2 mm |
Bağlantı sayısı | 11 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 11 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 1 |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
1 kat | |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 24 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 800 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
1 kat Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Genişlik | 57,2 mm |
Yükseklik | 16 mm |
Derinlik | 41,2 mm |
Pin aralığı | 5,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C (maks. çalışma sıcaklığı, bkz zayıflama eğrisi) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
Ürün numarası | 3211290 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2244 |
Katalog Sayfası | Sayfa 300C-1-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626285634 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 38,82 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 38,82 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
PRZ - Mandallı 3040614
-
PR - Mandallı 3040559
-
PZ/2 - Kablo gergi kilidi 3040627
-
DF-SP-H 2,5 - Flanş kapağı 3209824
-
PZ/4 - Kablo gergi kilidi 3040643
-
PR/2 - Mandallı 3040630
-
PRT/2 - Mandallı 3040631
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
Avantajlarınız
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018