TMCP 3 F1 300 0,6A
-
Termik-manyetik devre kesici
0916262
Termomanyetik devre kesici, 3 kutuplu, hızlı erime, 1 N/A kontağı ve 1 N/K kontağı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Termik manyetik cihaz devre kesicileri |
Ürün gamı | TMCP |
Tasarım | Erkek |
Kutup sayısı | 3 |
Potansiyeller | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
Maksimum yük akımı | ana kontak - nominal akıma bağlı |
1 A (yardımcı kontak:) | |
Genel | |
Nominal gerilim | 250 V AC |
65 V DC | |
Nominal akım IN | 0,6 A |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Yalıtım direnci Riso: | > 100 MΩ (500 V DC) |
Yardımcı devre | 240 V AC / 1 A (düşük endüksiyon) |
65 V AC / 1 A (düşük endüksiyon) | |
Kapama yöntemi | TM (termomanyetik) |
Cihaz direnci | 4,2 Ω |
Nominal kısa devre anahtarlama kapasitesi Ik | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 5000 A (UL 1077: 277 V AC/480 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Dielektrik dayanım | 3000 V AC (Tahrik alanı) |
1500 V AC (Şebekeden yardımcı devreye) | |
1000 V AC (Yardımcı devre 11 - 12 ila 23 - 24) | |
1500 V (Kutup kutupa) | |
Çevrim, maks. | 10000 (1 x In değerinde, endüktif) |
Sigorta | F1 (hızlı atan) |
Kontak tipi | 3 N/A kontak |
3 N/K kontak |
Maksimum yük akımı | ana kontak - nominal akıma bağlı |
1 A (yardımcı kontak:) | |
Bağlantı yöntemi | geçmeli |
Genişlik | 37,5 mm |
Yükseklik | 50 mm |
Derinlik | 78,5 mm |
Komple modül genişliği | 38 mm |
Komple modül yüksekliği | 115 mm |
Komple modül derinliği | 121 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-2 |
İzolasyon malzeme grubu | II |
Yalıtım malzemesi | PA66 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP30 (Tahrik alanı) |
IP00 (Bağlantı alanı) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
Nem testi | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60934 |
Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1077 |
Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
Ürün numarası | 0916262 |
Ambalaj birimi | 2 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CLA |
Ürün Kodu | CLA123 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918600976 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 150 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 150 g |
Gümrük tarife no | 85362010 |
Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018