CD-HF 30X100
-
Kablo kanalı
3240347
Kontrol panoları içine kurulum ve montaj için kablo kanalı, açık gri, halojensiz, üst kısım ve montaj tabanından oluşan, genişlik: 30 mm, yükseklik: 100 mm, uzunluk: 2000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Önceden belirlenmiş bir kırılma noktası bar alet kullanmadan, çapaksız çıkarılması sağlar
Kaldıraç gücünü ve özel kesim geometrisi sayesinde, PPS CD kablo kanalına kesici en az çaba ile kolay, çapaksız kesimi sağlar
CUTFOX-CD kablo kanalı kesici kullanarak minimum çaba ile kolay ve çapaksız kesim
Kablo kanalına çubuklarının geniş, diyagonal kafaları kolay kapak uygun ve yerinde güvenli bir şekilde tutmak için yapmak
Yüklü iletken güvenli tarafta barlar üzerine tespit edilebilir tel tutma kelepçelerini vasıtası ile yapılır
Plastik gövde bağlı perçinler perçin ayar aracını kullanarak kablo kanalı kolay sabitleme sağlar