Koruyucu hortum, malzeme: PA 6, UV ışınlarına dayanıklı: evet, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: siyah, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: V0, iç çap: 29 mm, Toplam uzunluk: 25 m
Koruyucu hortumlar
Koruyucu hortum, malzeme: PA 6, UV ışınlarına dayanıklı: evet, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: siyah, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: V0, iç çap: 23 mm, Toplam uzunluk: 50 m
Koruyucu hortum, malzeme: PA 6, UV ışınlarına dayanıklı: evet, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: siyah, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: HB, iç çap: 36 mm, Toplam uzunluk: 25 m
Koruyucu hortum, malzeme: PA 6, UV ışınlarına dayanıklı: evet, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: siyah, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: HB, iç çap: 29 mm, Toplam uzunluk: 25 m
Koruyucu hortum, malzeme: PA, UV ışınlarına dayanıklı: evet, çok telli, muhafaza sınıfı: IP40, renk: siyah, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: HB, iç çap: 29 mm, Toplam uzunluk: 10 m
Koruyucu hortum, malzeme: PA 6, UV ışınlarına dayanıklı: evet, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: siyah, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: V0, iç çap: 48 mm, Toplam uzunluk: 25 m
Koruyucu hortum, malzeme: Çelik, galvanizli, muhafaza sınıfı: IP40, renk: gümüş renkli, iç çap: 40 mm, Toplam uzunluk: 10 m
Koruyucu hortum, malzeme: PU, filament: PUR kılıflı yay çeliği, UV ışınlarına dayanıklı: hayır, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: mavi, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: V2, iç çap: 38 mm, Toplam uzunluk: 10 m
Koruyucu hortum, malzeme: PU, filament: PUR kılıflı yay çeliği, UV ışınlarına dayanıklı: hayır, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: mavi, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: V2, iç çap: 29 mm, Toplam uzunluk: 10 m
Koruyucu hortum, malzeme: PU, filament: PUR kılıflı yay çeliği, UV ışınlarına dayanıklı: hayır, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: mavi, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: V2, iç çap: 22 mm, Toplam uzunluk: 10 m