Kablo yönlendirme ve kablo koruma
CD WR - Üniversal kablo tutucu
CD WR
-
Üniversal kablo tutucu
3240284
Üniversal kablo taşıyıcı, delikli, kablo kanalları için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Telleme kanalı
Ölçüler
Genişlik
76,5 mm
Yükseklik
20,1 mm
Derinlik
21,4 mm
Uzunluk
20,1 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
taş grisi (RAL 7030)
Malzeme
PS-HF
Komponentler
Kurşunsuz
Kablo / hat
Halojensiz
evet
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-25 °C ... 90 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
3240284
Ambalaj birimi
200 pc
Minimum sipariş miktarı
200 pc
Satış Kodu
BE7
Ürün Kodu
BE743Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356478472
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3,79 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3,2 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27400765
ECLASS-15.0
27400765
ETIM
ETIM 10.0
EC001018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
Onaylar
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40058456
DNV
Onay kimliği: TAE00004VN
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
Sık arananlar
Kablo kanalları
Kablo bağları
Koruyucu hortumlar
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı