FLT-CP-3C-BE
-
Taban elemanı
2880927
FLASHTRAB kompakt ürün serisi tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü için taban elemanı. PEN iletkenli 3-fazlı besleme versiyonu.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Taban elemanı |
IEC kategorisi | I + II |
T1 + T2 | |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | İkaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nominal gerilim UN | 240 V AC |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
Çalışma gerilimi | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Çalışma akımı | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 4,5 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 13 ... 2 |
İkaz kontağı | |
Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V - 0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PBT |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Hareket yönü | 3L-PEN |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-PEN) | 350 V AC |
Nominal yük akımı IL | 125 A (< 55 °C) |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 315 A (gG) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... -80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (asml) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 25g |
Titreşim (çalışma) | 5g (10 Hz ... 500 Hz) |
UL spesifikasyonları | |
Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 264 V AC |
Nominal frekans | 50/60 Hz |
UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Çalışma gerilimi | 125 V AC |
AC çalışma akımı | 1,5 A AC |
UL bağlantı verileri | |
Sıkma torku | 40 lbf-in. |
Kablo kesiti AWG | 12 ... 2 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2880927 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356049177 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 673,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 474,52 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018