SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - String toplama kutusu
1321810

String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1000 V DC; dizilerin sayısı: 2; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 6; aşırı gerilim koruması: T1 / T2; ekipman: özel ekipman olmadan; kablo girişi tipi: SUNCLIX

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Uygulama odaklı danışmanlık