PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Solid-state röle modülü
2980144
Çıkış fonksiyonları için, vidalı bağlantılı, PLC-BSC.../ACT taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 5 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/3 A
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,05 W |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV (50 Hz, 1 dk., giriş/çıkış) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 5 V DC |
| Nominal gerilim (geçmeli katı hal rölesi) | 5 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Giriş gerilim aralığı | 4 V DC ... 6 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,25 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 9,5 mA |
| Tipik tepki süresi | 20 µs (UN'de) |
| Tipik kapama süresi | 300 µs (UN'de) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu | |
| İletim frekansı | 300 Hz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 3 V DC ... 33 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 3 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Maksimum kalkış akımı | 15 A (10 ms) |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 200 mV |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | TAE0000196 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Titreşim | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2980144 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK6223 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918727499 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 37,18 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35,738 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3e9f17f0-91ca-4ba3-9bbe-9260f984b13f |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,995 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Fuse adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Fuse adapter 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Minyatür solid-state röle 2967989
Avantajlarınız
Aktüatör röle modülüne direkt bağlanır
İlave klemens kullanımına gerek kalmaz
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
60 %'a kadar zaman tasarrufu
DIN EN 50178'e uygun olarak bobinle kontak arasında güvenli izolasyon sağlayan röle modülleri
80 %'e kadar yer tasarrufu
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018