MINI MCR-EX-SD-23-38-LP-PT
-
Solenoid sürücü
1277114
Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. boşta gerilim: 23 V DC, akım sınırlaması: 38 mA, Standart konfigürasyon, Döngü beslemeli, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solenoid sürücü |
Ürün gamı | MINI Analog Pro |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Elektriksel izolasyon | |
Aşırı gerilim kategorisi | II (≤ 5000 m) |
Kirlilik sınıfı | 2 (≤ 5000 m) |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-7 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-7 |
Nominal izolasyon gerilimi | 251 Vrms |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
Güç tüketimi | < 1,5 W |
Sinyal: Gerilim | |
Giriş sayısı | 1 |
Gerilim giriş sinyali | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Sinyal: Gerilim | |
Çıkış sayısı | 1 |
Çıkış gerilimi | ≥ 12,5 V DC (38 mA) |
Çıkış direnci | ≥ 270 Ω (Dahili direnç Ri) |
akım sınırlaması | > 38 mA |
Yanıt süresi | < 50 ms |
Yüksüz gerilim | > 23 V DC |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Güvenlik verileri | |
Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
Maks. dahili kapasitans Ci | 11 nF |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 27,1 V |
Maks. çıkış akımı Io | 101 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 685 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 23 mH / 2,3 µF |
IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 12 mH / 686 nF |
IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 3 mH / 78 nF |
I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 30 mH / 4,1 µF |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 109,81 mm |
Derinlik | 119,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms (Giriş/çıkış) |
İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms (Giriş/çıkış) |
İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 150 Vrms (Giriş/çıkış) |
İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 150 Vrms (Giriş/çıkış) |
Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 33 V AC/DC |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 33 V AC/DC |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 162 Vrms (Giriş/çıkış) |
Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifika | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifika | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | 2023122310116238 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Sertifika | , C.D.-No 097285872 |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 3 |
INMETRO | |
Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | DNV 23.0189 X |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
Parazite dayanıklılık | IEC/EN 61000-6-2 |
Parazite dayanıklılık | IEC/EN 61326-3-2 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Ürün numarası | 1277114 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1224 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151471118 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 118,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 118,5 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1febd154-0a5e-4e9a-b6f2-78faa13d2ce4 |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018