MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD - Solenoid sürücü
1175877

Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. boşta gerilim: 21 V DC, akım sınırlaması: 48 mA, Standart konfigürasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler