cULus Onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
SMD skirting, nominal akım: 1 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 20, pin aralığı: 1,27 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, montaj: SMD lehimleme
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
FQ 1,27 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?
FQ 1,27 karttan karta konnektör şu kutup sayılarıyla temin edilebilir: 10, 20, 30, 50 ve 80.
FQ 1,27 karttan karta konnektör neler için uygundur?
FQ 1,27 karttan karta konnektör evrensel olarak kullanılabilir kontak başına 1 A'ya kadar sinyal ve akımların iletimi için uygundur.... Daha fazla görüntüle
FQ 1,27 karttan karta konnektör evrensel olarak kullanılabilir kontak başına 1 A'ya kadar sinyal ve akımların iletimi için uygundur.
Daha az görüntüleFQ 1,27 karttan karta konnektör üzerindeki lehim kontakları nasıl test edilebilir?
Konnektör, SMT yöntemi kullanılarak lehimlenir. Lehim kontakları muhafazanın altından geçirilir ve böylece otomatik optik inceleme (AOI) aracılığıyla kontrol edilebilir.