FP 0,8/ 80-MV 7,15 - SMD erkek konnektörler
1154024

SMD erkek konnektör, nominal akım: 1,7 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 80, pin aralığı: 0,8 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, montaj: SMD lehimleme

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Çift taraflı ScaleX kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar
Sağlamlık: Yüksek tolerans dengelemesi ve kontakların korunması için ScaleX teknolojisi
Esnek cihaz tasarımı: çeşitli kutup sayısı, tasarımlar ve yüksek silme uzunlukları ile istif yükseklikleri

Sıkça Sorulan Sorular


Kontak başına 1,7 A'dan daha yüksek nominal akımlar elde edebilir miyim?

Tamamen enerjilendirilmiş bir konnektör için kontak başına azami nominal akım sınırı 1,7 A'dır. Örneğin dört kutup enerjilendiriliyorsa, kontak başına 3,9 A elde edilebilir (20°C ortam sıcaklığında).... Daha fazla görüntüle

Tamamen enerjilendirilmiş bir konnektör için kontak başına azami nominal akım sınırı 1,7 A'dır. Örneğin dört kutup enerjilendiriliyorsa, kontak başına 3,9 A elde edilebilir (20°C ortam sıcaklığında).

Daha az görüntüle

Ekranlamasız FP 0,8 karttan karta konnektör üzerindeki lehim kontakları nasıl test edilebilir?

Lehim kontakları muhafazanın altından geçirilir ve otomatik optik inceleme (AOI) aracılığıyla kontrol edilebilir.


ScaleX nedir?

ScaleX, patentli kontak sistemimizin tescilli teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, güvenilir ve sağlam bir PCB bağlantısı ve takarken yüksek tolerans dengelemesi sağlar.... Daha fazla görüntüle

ScaleX, patentli kontak sistemimizin tescilli teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, güvenilir ve sağlam bir PCB bağlantısı ve takarken yüksek tolerans dengelemesi sağlar.

Daha az görüntüle

FP 0,8 serisi karttan karta konnektörü bu kadar özel kılan şey nedir?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8, cihazdaki baskılı devre kartlarını bağlamaya yönelik çok yönlü çözümümüzdür. Karttan karta konnektör, ScaleX kontak sistemimiz sayesinde sağlamlık, esneklik ve değişkenlik açısından çok yönlü bir uzmandır. 52 Gbps'ye kadar yüksek veri iletimi... Daha fazla görüntüle

FP 0,8, cihazdaki baskılı devre kartlarını bağlamaya yönelik çok yönlü çözümümüzdür. Karttan karta konnektör, ScaleX kontak sistemimiz sayesinde sağlamlık, esneklik ve değişkenlik açısından çok yönlü bir uzmandır. 52 Gbps'ye kadar yüksek veri iletimi ve kontak başına 1,7 A akım iletim kapasitesi (nominal akım) özellikle etkileyicidir. Başka bir avantaj: FP 0,8, ekranlı ve ekransız versiyon olarak mevcuttur, böylece kişisel ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.

Daha az görüntüle

FP 0,8 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?

FP 0,8, her biri ekranlı veya ekransız versiyon olarak şu kutup sayılarıyla temin edilebilir: 12, 20, 32, 52, ve 80.


Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... Daha fazla görüntüle

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

Daha az görüntüle