FP 0,8/ 80-FV-SL 10,85
-
SMD dişi konnektörler
1545378
SMD dişi konnektör, nominal akım: 1,7 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 80, pin aralığı: 0,8 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, montaj: SMD lehimleme
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
ScaleX nedir?
ScaleX, patentli kontak sistemimizin tescilli teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, güvenilir ve sağlam bir PCB bağlantısı ve takarken yüksek tolerans dengelemesi sağlar.... Daha fazla görüntüle
ScaleX, patentli kontak sistemimizin tescilli teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, güvenilir ve sağlam bir PCB bağlantısı ve takarken yüksek tolerans dengelemesi sağlar.
Daha az görüntüleFP 0,8 serisi karttan karta konnektörü bu kadar özel kılan şey nedir?
FP 0,8, cihazdaki baskılı devre kartlarını bağlamaya yönelik çok yönlü çözümümüzdür. Karttan karta konnektör, ScaleX kontak sistemimiz sayesinde sağlamlık, esneklik ve değişkenlik açısından çok yönlü bir uzmandır. 52 Gbps'ye kadar yüksek veri iletimi... Daha fazla görüntüle
FP 0,8, cihazdaki baskılı devre kartlarını bağlamaya yönelik çok yönlü çözümümüzdür. Karttan karta konnektör, ScaleX kontak sistemimiz sayesinde sağlamlık, esneklik ve değişkenlik açısından çok yönlü bir uzmandır. 52 Gbps'ye kadar yüksek veri iletimi ve kontak başına 1,7 A akım iletim kapasitesi (nominal akım) özellikle etkileyicidir. Başka bir avantaj: FP 0,8, ekranlı ve ekransız versiyon olarak mevcuttur, böylece kişisel ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.
Daha az görüntüleFP 0,8 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?
FP 0,8, her biri ekranlı veya ekransız versiyon olarak şu kutup sayılarıyla temin edilebilir: 12, 20, 32, 52, ve 80.
Kontak başına 1,7 A'dan daha yüksek nominal akımlar elde edebilir miyim?
Tamamen enerjilendirilmiş bir konnektör için kontak başına azami nominal akım sınırı 1,7 A'dır. Örneğin dört kutup enerjilendiriliyorsa, kontak başına 3,9 A elde edilebilir (20°C ortam sıcaklığında).... Daha fazla görüntüle
Tamamen enerjilendirilmiş bir konnektör için kontak başına azami nominal akım sınırı 1,7 A'dır. Örneğin dört kutup enerjilendiriliyorsa, kontak başına 3,9 A elde edilebilir (20°C ortam sıcaklığında).
Daha az görüntüleEkranlı FP 0,8-SH serisi ve ekransız FP 0,8-SL serisi üzerindeki lehim kontakları nasıl test edilebilir?
FP 0,8-SH ve FP 0,8-SL serisindeki sinyal kontaklarının lehim bağlantıları konnektörün plastik muhafazasının altında yer alır. Lehimleme sonucu, CT taraması veya X-ışını analizi yoluyla kontrol edilebilir.
FP 0,8 serisindeki farklı ürün versiyonları ayak izi açısından uyumlu mu?
Ekransız FP 0,8-SL serisindeki ürünler, ekranlı FP 0,8-SH ürünlerinin ayak izi ile uyumludur. Bu sayede PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan FP 0,8-SH ve FP 0,8-SL serisindeki ürünler arasında esnek bir şekilde geçiş yapmak mümkündür.... Daha fazla görüntüle
Ekransız FP 0,8-SL serisindeki ürünler, ekranlı FP 0,8-SH ürünlerinin ayak izi ile uyumludur. Bu sayede PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan FP 0,8-SH ve FP 0,8-SL serisindeki ürünler arasında esnek bir şekilde geçiş yapmak mümkündür.
Daha az görüntüleWhy are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical...
Daha fazla görüntüle
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.