K-5E - OE/5,0-C02/M23 F8 - Kalıp plastik kablo fişi
1618958

Kalıp plastik kablo fişi, seri: KSF, M23-Dişi, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 5+PE, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
Yüksek esneklik: Müşteriye özel montajlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir