K-5E-M17 M9/010-C01/M17 F8
-
Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör
1619322
Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör, seri: KST, M17-Dişi, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 5+PE, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, açık M17-Pin, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 5+PE, kablo uzunluğu: 10 m, ekranlı: evet, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
Yüksek esneklik: Müşteriye özel montajlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir