MINI MCR-SL-U-I-0 - Giriş sinyal koşullayıcısı
2813512

MCR 3-yollu izolasyon kuvvetlendirici, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, vidalı bağlantı, giriş sinyali: 0 V ... 10 V, çıkış sinyali: 0 mA ... 20 mA

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Düşük güç tüketimi
Konfigüre edilebilir izolasyon kuvvetlendiriclere alternatif giriş seviyesi
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve çoğaltılması için kompakt izolasyon kuvvetlendirici
3-yollu izolasyon
Sabit sinyal kombinasyonları