MACX MCR-UI-UI-UP - Giriş sinyal koşullayıcısı
2811459

Güvenli elektriksel izolasyonlu ve geniş besleme aralıklı (24 V ...230 V AC/DC) konfigüre edilebilir 3 yollu izolasyon kuvvetlendirici. DIP siviçler öndedir, 1600'den fazla sinyal dönüşümü set edilebilir. Sipariş konfigürasyonu, vidalı bağlantı, SIL.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1600 den fazla sinyal dönüşümleri ön DIP anahtarı üzerinden ayarlanabilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
2. bölgedeki Kurulum izin
3 yollu elektriksel izolasyon
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
İzole filtreleme, yükseltme ve standart analog sinyalleri dönüştürmek için Analog izole amplifikatör
Çıkış aktif veya pasif
Besleme gerilimi için durum göstergesi
Bipolar akım ve gerilim sinyalleri de dahil olmak üzere konfigüre giriş ve çıkış sinyalleri