MACX MCR-UI-UI-SP-NC
-
Giriş sinyal koşullayıcısı
2811556
Güvenli elektriksel izolasyonlu ve geniş besleme aralıklı konfigüre edilebilir 3 yollu izolasyon kuvvetlendirici. DIP siviçler öndedir, 1600'den fazla sinyal dönüşümü set edilebilir. Standart konfigürasyon (IN 0 ... 10 V/OUT 0 ... 20 mA), yaylı bağlantı, SIL.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Span ayarı | ± 4 % |
| Zero ayarı | ± 4 % |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | 10 kHz (30 Hz'e anahtarlanabilir) |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,0075 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (Son değere kıyasla) |
| Elektriksel izolasyon | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 60079-7 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-7 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC/DC |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Güç kaybı | 500 mW (24 V DC / 20 mA'de) |
| Güç tüketimi | ≤ 700 mW |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Gerilim giriş sinyali | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (Konfigüre edilebilir DIP siviçler) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Min. giriş gerilimi | ± 50 mV |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | ± 100 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 1 mA (Konfigüre edilebilir DIP siviçler) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Minimum giriş akımı sinyali | ± 1 mA |
| Maks. sinyal giriş akımı | ± 100 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | yaklaşık 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Akım girişinin giriş direnci | yaklaşık 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, anahtarlanabilir |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V (Konfigüre edilebilir DIP siviçler) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Çıkış sinyal gerilimi ters | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (Konfigüre edilebilir DIP siviçler) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Çıkış sinyal akımı ters | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA; aktif) |
| pasif: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Dalgalanma | < 10 mVrms |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
| 20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 107,9 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 190 V |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 45 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | 2021122304114077 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| INMETRO | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | DNV 21.0063 X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2811556 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356467001 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 169,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 96 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f1e356a7-b545-4fc6-86cd-e1493676de02 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Konnektör seti 1584383
Avantajlarınız
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
1600 den fazla sinyal dönüşümleri ön DIP anahtarı üzerinden ayarlanabilir
2. bölgedeki Kurulum izin
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Çıkış aktif veya pasif
Besleme gerilimi için durum göstergesi
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
İzole filtreleme, yükseltme ve standart analog sinyalleri dönüştürmek için Analog izole amplifikatör
Bipolar akım ve gerilim sinyalleri de dahil olmak üzere konfigüre giriş ve çıkış sinyalleri
3 yollu elektriksel izolasyon
Zaman kritik uygulamalar için 10 kHz frekans sınırı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018