MACX MCR-TC-I - Sıcaklık ölçüm transdüseri
1050228

Sıcaklık transdüseri: Termokupllardan ve mV kaynaklarından gelen sinyalleri 0/4 ... 20 mA sinyallere dönüştürür. Serbestçe programlanabilir, 3-yollu elektriksel izolasyon, Vidalı bağlantı, SIL.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Termokupl ve mV kaynaklar için giriş
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Ölçüm devresi bağlı iken ve ayrıca güç kapatılmışken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörü kullanılarak çalışma esnasında programlama mümkündür
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "ec" e (EN 60079-7) izin verilir
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Sensör tipi, bağlantı teknolojisi, ölçüm aralığı, ölçüm ünitesi, filtre, alarm sinyali ve çıkış aralığı: yazılım (FDT / DTM) ile Yapılandırma
Çıkış: 0 mA ... 20 mA veya 4 mA ... 20 mA