MACX MCR-T-UIREL-UP-SP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2811828

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
Üç sınır değer rölesi, safe sınır değer rölesi olarak kombine şekilde kullanılabilir
IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle çalışma esnasında gerilim altında olmadan programlama
Dirençli termometreler, termokupllar, dirençli tip sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş
Fark sıcaklıklarını ölçer
Programlanabilir giriş ve çıkış
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu