MACX MCR-T-UIREL-UP-C
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2811514
Serbestçe programlanabilir sıcaklık transdüseri, analog çıkış ve 3 sınır değer rölesi, sipariş konfigürasyonu, 2-, 3- veya 4-iletken teknolojili dirençli termometre, termokupllar, elektriksel izolasyon, geniş aralıklı güç kaynağı, Vidalı bağlantı bulunan, SIL, PL.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Kademe tepkisi (0–%99) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 0,1 % (örneğin, Pt 100 için, 300 K aralık, 4 ... 20 mA) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/anahtarlama çıkışı | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Tipik akım tüketimi | < 100 mA (24 V DC) |
| Güç tüketimi | < 2,4 W |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Direnç | |
| Gerilim | |
| Ölçüm | |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -250 °C ... 2500 °C (Sensör tipine bağlı aralık) |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Potansiyometre direnç aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Lineer mV sinyal aralığı | -1000 mV ... 1000 mV |
| Anahtarlama: Röle | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Kontak tipi | 3 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Maks. anahtarlama akımı | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | ± 11 V |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (SIL'de; SIL olmadan serbest konfigürasyona devam) |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 22 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Sensör hatasındaki karakteristik | NE 43'e uygun veya serbestçe konfigüre edilebilir |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Test soketi | |
| Maks. çap | 2 mm |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Kırmızı LED, yanıp sönen (kablo, sensör hatası, ERR) | |
| Kırmızı LED, (modül hatası, ERR) | |
| Sarı LED (anahtarlama çıkısı) |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 112,5 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | tip. 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 45 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF20ATEX2811378 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X |
| Sertifika | CML 22UKEX3529X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Sertifika | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Tanımlama | d |
| INMETRO | |
| Tanımlama | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | DNV 18.0143 X |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2811514 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1115 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 354 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 351,6 kg |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
MACX MCR-I20 - Konnektörler 2905680
-
MACX MCR-CJC - Konnektörler 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle çalışma esnasında gerilim altında olmadan programlama
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
Programlanabilir giriş ve çıkış
Dirençli termometreler, termokupllar, dirençli tip sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş
Fark sıcaklıklarını ölçer
Üç sınır değer rölesi, safe sınır değer rölesi olarak kombine şekilde kullanılabilir
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018