MACX MCR-T-UIREL-UP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2811378

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle çalışma esnasında gerilim altında olmadan programlama
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
Programlanabilir giriş ve çıkış
Dirençli termometreler, termokupllar, dirençli tip sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş
Fark sıcaklıklarını ölçer
Üç sınır değer rölesi, safe sınır değer rölesi olarak kombine şekilde kullanılabilir
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu