MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2908661

Ex i-RTD ve TC sensörlerinden en fazla 2 sensör sinyalinin yanı sıra direnç ve gerilim sensörü sinyallerini 4 mA ... 20 mA aracılığıyla iletmek için çıkış döngü-güç beslemeli sıcaklık transdüseri. HART, Ex i SIL fonksiyonel emniyet ile izole amplifikatörler, Standart konfigürasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler