MACX MCR-EX-T-UI-UP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2865654

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dirençli termometreler, termokupllar, direnç tipi sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
Fark sıcaklıklarını ölçer
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu
Röle anahtarlamalı çıkış
Programlanabilir giriş ve çıkış