MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
1052652
Kendinden güvenli Ex i sıcaklık transdüseri: Ex bölgesine takılı direnç sıcaklık detektörlerinden gelen sinyalleri dönüştürür ve güvenli bölgedeki bir yüke bir 0/4 - 20 mA sinyal iletir. Serbestçe programlanabilir, 3 yollu izolasyon, Emniyet Bütünlük Seviyesi SIL, Push-in bağlantı, sipariş yapılandırması.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Uygulama | Sıcaklık |
| Kanal sayısı | 1 |
| Konfigürasyon | Yazılım |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | Yazılım |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Kademe tepkisi (0–%99) | ≤ 1,7 s |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| İletim hatası, tipik | 0,1 % (örneğin, Pt 100 için, 300 K aralık, 4 ... 20 mA) |
| Elektriksel izolasyon | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Güç kaybı | ≤ 0,76 W |
| Güç tüketimi | ≤ 1 W |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Direnç | |
| Ölçüm | |
| Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -200 °C ... 850 °C (Sensör tipine bağlı aralık) |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Potansiyometre direnç aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω (Kablo başına) |
| Sensör giriş akımı | 10 µA ... 210 µA (3-iletkenli teknoloji ile 2x 210 µA'ya kadar) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | ≥ 50 K |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | ≥ 21 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω |
| Çıkış dalgalanması (akım) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| Sensör hatasındaki karakteristik | Serbestçe tanımlanabilir |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
| 20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri: Klemensler: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 44 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 6 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 16,6 mA (4-telli teknolojili RTD) |
| 13 mA (3-telli teknolojili RTD) | |
| 7,1 mA (2-telli teknolojili RTD) | |
| 16,6 mA (2telli teknolojili 2x RTD) | |
| 13 mA (Potansiyometre) | |
| Maks. çıkış gücü Po | 25,2 mW (Lineer) |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (Bölge 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 555 nF |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Kırmızı LED, 2,8 Hz ile yanıp sönüyor (kablo hatası, girişte veya çıkışta kablo hatası, ERR) | |
| Kırmızı LED, yanıp sönme 1,2 Hz (simülasyon modu, ERR) | |
| Kırmızı LED, sürekli yanıyor (modül hatası, ERR) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 107,9 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Test gerilimi | 2,5 kV |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Test gerilimi | 2,25 kV |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 190 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
| Test gerilimi | 2 kV |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC/DC |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
| Test gerilimi | 1,75 kV |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC/DC |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Açıklama | ve EN 61326 |
| ATEX | |
| Tanımlama | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Sertifika | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 2 |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1052652 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1215 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 179 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 172,1 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 5,602 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Dirençli termometreler ve dirençli tip sensörler için giriş, [Ex ia] IIC
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "ec" e (EN 60079-7) izin verilir
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Sensör tipi, bağlantı teknolojisi, ölçüm aralığı, ölçüm ünitesi, filtre, alarm sinyali ve çıkış aralığı: yazılım (FDT / DTM) ile Yapılandırma
Çıkış: 0 mA ... 20 mA veya 4 mA ... 20 mA
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018