MACX MCR-EX-TS-I-OLP-C
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
1012248
Ex i-RTD ve TC sensörlerinden en fazla 2 sensör sinyalinin yanı sıra direnç ve gerilim sensörü sinyallerini 4 mA ... 20 mA aracılığıyla iletmek için çıkış döngü-güç beslemeli sıcaklık transdüseri. HART, Ex i SIL fonksiyonel emniyet ile izole amplifikatörler, Sipariş konfigürasyonu, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 2 |
| Konfigürasyon | Yazılım |
| HART | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | Yazılım |
| HART | |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Kademe tepkisi (0–%99) | 0,8 s (TC) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Test gerilimi | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
| 12 V DC ... 42 V DC (Standart) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL aktif) | |
| 12 V DC ... 30 V DC (Ex) | |
| Sinyal | |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Ölçüm | |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş gerilim aralığı | -20 mV ... 100 mV (Minimum ölçüm aralığı: 5 mV) |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -250 °C ... 2500 °C (Sensör tipine bağlı aralık) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimum ölçüm aralığı: 10 Ω) |
| Sinyal: Akım | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 23 mA |
| Yük | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| HART kodlaması | FSK ± 0,5 mA |
| HART versiyonu | 7 |
| İletim hızı | 1200 Baud |
| Şebeke frekans filtresi | 50/60 Hz |
| İletişim direnci | ≥ 250 Ω |
| Kapama gecikmesi | 10 s (HART) |
| 28 s (Ölçülen değer) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Test soketi | |
| Maks. çap | 2 mm |
| Ex montajı (EPL) | Gb |
| Div. 1 |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| Desteklenen protokoller | HART |
| Durum göstergesi | LED (kırmızı) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 112,5 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL aktif) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 100 °C |
| Rakım | ≤ 4000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İklim sınıfı | B2 |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Sertifika | EPS 17 ATEX 1 130 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Sertifika | IECEx EPS 17.0076X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Tanımlama | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
| NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| CSA | |
| Tanımlama | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
| NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 3 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1012248 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1243 |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
GW HART USB MODEM - Kablo adaptörü 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Aksesuarlar 1831016
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018