MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD-SP
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
1291955
Ex i-2, 3 veya 4 iletken teknolojili Pt 100 dirençli termometrelerin ve dirençli tip sensörlerin kendinden güvenli işletimi için direnç izolatörü. Kendinden güvenli girişte ölçülen değerler, kendinden güvenli olmayan çıkışa 1:1 iletilir. kanal sayısı: 1, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Push-in bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Doğruluk, normalde UN, 23°C için temel ölçüm aralığının yüzdesi olarak belirtilir |
| Çalışma durumu | Montaj koşulları ortam sıcaklığını etkiler. Lütfen "Kontrol panosu montaj talimatlarına" bakın. |
| Çalışma durumu | DIP anahtarlar üzerinden sensör ayarı |
| Çalışma durumu | DIP anahtar ADJ üzerinden 2 iletkenli karşılaştırma ayarı |
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Ters polarite koruması | evet |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/hata mesajı çıkışı IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/konfigürasyon arabirimi IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2 | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/konfigürasyon arabirimi | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme/hata mesajı çıkışı | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V ... 31,2 V |
| Güç kaybı | ≤ 600 mW |
| Güç tüketimi | ≤ 650 mW |
| Ölçüm | |
| Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 100 |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Maks. iletken direnci | ≤ 50 Ω (tel başına, 2-iletkenli devre) |
| ≤ 100 Ω (tel başına, 3-, 4-iletkenli devre) | |
| Analog: Dirençli termometre | |
| Çıkış sinyali Gerilim | 2 V DC (Nominal gerilim) |
| Çıkış sinyali Akım | 5 mA (Nominal akım) |
| Çıkış sinyali Direnç | 400 Ω |
| Çıkış sinyali Direnç aralığı | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Ayar süresi | < 10 ms (10 %... 90 %, çoğullayıcı modu) |
| Ayar aralığı | < 1 s (Giriş/çıkış) |
| Sensör giriş akımı | 200 µA ... 5 mA |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Sinyal: Hata mesajı çıkışı | |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V |
| Maks. anahtarlama akımı | 100 mA |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 6,5 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 16,5 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 27 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 120 mH / 25 µF |
| I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Kırmızı LED (hat hatası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 107,8 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Klemensler) |
| IP30 (Muhafaza) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (Tek cihaz olarak: herhangi bir montaj pozisyonu) |
| -20 °C ... 60 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan dikey DIN rayı) | |
| -20 °C ... 65 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan dikey DIN rayı) | |
| -20 °C ... 65 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan yatay DIN rayı) | |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan yatay DIN rayı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Montaj konumu | dikey, yatay |
| Ürün numarası | 1291955 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK121W |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151524289 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 178,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | a361b992-65aa-4a08-8e43-f0cb9b6da872 |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351982
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018