SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
Dağıtım kutusu soketi
1418863
Dağıtım kutusu soketi, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 4, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, npn; ana kablo bağlantısı: Geçmeli vidalı bağlantı, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 4 |
| Slot sayısı | 4 |
| Kodlama | A |
| LED | evet |
| Lokal diyagnostikler | |
| İzlenen fonksiyon | Besleme gerilimi |
| Görsel temsil | yeşil LED |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
| Lokal diyagnostikler | Besleme gerilimi yeşil LED |
| I/O durum göstergesi Sarı LED | |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Nominal akım, toplam | 10 A |
| Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
| Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
| İletken bağlantısı | |
| Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M12 dişi konnektör |
| Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,4 Nm |
| Muhafazayı tespit etmek için bağlantı vidasını sıkma torku. | 0,5 Nm |
| Pin ataması | |
| Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 54 mm |
| Yükseklik | 19 mm |
| Uzunluk | 117 mm |
| Malzeme Dişli kovan | PBT |
| Malzeme Muhafaza | PBT |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme O-ring | NBR |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | altın kaplı |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
| Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | Sn |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1418863 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | AF3CBD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626153322 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 125,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 125,8 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - Konnektör kapağı 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - Konnektör kapağı 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - Konnektör kapağı 1453229
-
PROT-MS SCO - Vida fişi 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0801576
-
UTA 107 - DIN ray adaptörü 2853983
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
TSD-M 3NM - Tork ayarlı tornavida 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Vida 1212592
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018