ZDIK 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi
3006470

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1. ve 2. katmanda bağlantı sağda, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 3. Katman, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler