SAC-5P-MS/ 2,3-28R/FS SCO RAIL
-
Sensör/aktüatör kablosu
1419830
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kablo uzunluğu: 2,3 m, Demiryolu uygulamaları için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | PA 6.6 |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Standartlar / yönetmelikler | PA 6.6 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
Kutup sayısı | 5 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 SPEEDCON |
Kutup sayısı | 5 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kablo uzunluğu | 2,3 m |
Ekranlı siyah RADOX® [28R] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
Kutup sayısı | 5 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ekranlı siyah RADOX® [28R] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,18 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Kablo kesiti | 5x 0,5 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,43 mm |
Dış kablo çapı | 6,20 mm ±0,3 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | siyah |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE-X |
Tek tel, renk | beyaz 1, beyaz 2, beyaz 3, beyaz 4, beyaz 5 |
Genel bükülme | 5 iletken, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 40,1 Ω/km |
Nominal gerilim, kablo | 600 V AC (İletken-toprak, U0) |
1000 V AC (İletken-toprak, U) | |
≤ 720 V AC (damar-toprak) | |
≤ 1200 V AC (İletken-toprak, Um) | |
≤ 900 V DC (İletken-toprak, V0) | |
≤ 1500 V DC (damar-damar) | |
Test gerilimi | 3500 V AC (50 Hz, 5 dk) |
8400 V DC (50 Hz, 5 dk) | |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 4 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 19 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 25 mm |
Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 120 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 |
Ürün numarası | 1419830 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Ürün Kodu | AF1CDA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626189239 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 194,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 194,4 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kablo etiketi taşıyıcı 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kablo etiketi taşıyıcı 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kablo etiketi 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kablo etiketi 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kablo etiketi 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Kablo markalama 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Kablo markalama 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Kablo markalama 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Kablo markalama 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kablo etiketi 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kablo etiketi 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kablo etiketi 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kablo etiketi 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sigorta klipsi 1558991
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018