SAC-4P-MR/ 3,0-28R SCO RAIL - Sensör/aktüatör kablosu
1012693

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş açılı M12, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 3 m, Demiryolu uygulamaları için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama