SAC-4P- 5,0-18R/FS SCO RAIL 1BU - Sensör/aktüatör kablosu
1350191

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m, Demiryolu uygulamaları için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama