SAC-4P- 3,0-18R/FS SCO RAIL
-
Sensör/aktüatör kablosu
1301204
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: 3 m, Demiryolu uygulamaları için
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Standartlar / yönetmelikler | PA 6.6 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 SPEEDCON |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Kablo tipi | Ekranlı siyah RADOX® |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 |
| Ürün numarası | 1301204 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CCA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151546533 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 175,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 170 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 17dc7323-0929-4718-8567-18979ad2a8de |
Uyumlu Ürünler
-
-
KMK HP (29X8) - Kablo etiketi taşıyıcı 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kablo etiketi 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kablo etiketi 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kablo etiketi 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Kablo markalama 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Kablo markalama 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Kablo markalama 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Kablo markalama 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kablo etiketi 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kablo etiketi 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kablo etiketi 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kablo etiketi 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sigorta klipsi 1558991
-
PATG HF 3/18 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014059
-
PATG HF 3/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014060
-
PATG HF 3/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014061
-
PATG HF 4/18 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014065
-
PATG HF 4/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014066
-
PATG HF 4/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Daralan makaron 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Daralan makaron 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Daralan makaron 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Daralan makaron 0833245
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
CUTFOX 12 - Kablo kesme aleti 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Yan keski 1212487
-
WIREFOX 4 - Soyma aleti 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Soyma aleti 1212704
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018