SACB-8Q/4P-L-SC
-
Dağıtım kutusu
1662955
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 4 |
Slot sayısı | 8 |
LED | evet |
Lokal diyagnostikler | |
İzlenen fonksiyon | Modül başına besleme gerilimi |
Görsel temsil | yeşil LED |
Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
Lokal diyagnostikler | Modül başına besleme gerilimi yeşil LED |
I/O durum göstergesi Sarı LED | |
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Nominal akım, toplam | 12 A |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 4 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
İletken bağlantısı | |
Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | QUICKON |
İletken kesiti Çok telli sinyal hattı | 0,14 mm² ... 1 mm² |
İletken kesiti Çok telli güç kaynağı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli sinyal hattı | 26 ... 17 |
Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli güç kaynağı | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu Sinyal hattı | 10 mm |
Kılıfın soyma mesafesi | 70 mm (Ana kablo) |
Sıkma torku, birleştirme somunu | 2,5 Nm |
Pin ataması | |
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 44 mm |
Uzunluk | 205 mm |
Pense ebadı, birleştirme somunu | 22 mm |
Malzeme Muhafaza | PA |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kontak malzemesi | Çelik/bakır |
Kontak yüzey malzemesi | Sn |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CuZn |
Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 V0 |
Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | NiSn |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE |
Dış kablo çapı | 6,5 mm ... 9,5 mm |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
-25 °C ... 50 °C (iletken bağlıyken. Kablo üreticisinin karakteristikleri de dikkate alınmalıdır.) |
Ürün numarası | 1662955 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF3 |
Ürün Kodu | AF3DBC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918137472 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 321,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 308 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Conta 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Conta 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Conta 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Dolgu fişi 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Vida bağlantı seti 1670743
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Klemens etiketleri 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Klemens etiketleri 0824684
-
QSS 22 - Somun anahtarı 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Tornavida 1206450
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vida 1212591
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018