SACB-10/3-L-SC-M8
-
Dağıtım kutusu
1503409
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 10, pin sayısı: 3, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 3 |
Slot sayısı | 10 |
Kodlama | A |
LED | evet |
Lokal diyagnostikler | |
İzlenen fonksiyon | Besleme gerilimi |
Görsel temsil | yeşil LED |
Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
Lokal diyagnostikler | Besleme gerilimi yeşil LED |
I/O durum göstergesi Sarı LED | |
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Nominal akım, toplam | 6 A |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 2 A |
İletken bağlantısı | |
Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M8 soket |
İletken kesiti Çok telli sinyal hattı | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
İletken kesiti Çok telli güç kaynağı | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli sinyal hattı | 26 ... 20 |
Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli güç kaynağı | 26 ... 18 |
Kablo soyma uzunluğu Sinyal hattı | 11 mm |
Kablo soyma uzunluğu Güç kaynağı | 10 mm |
Kılıfın soyma mesafesi | 70 mm (Ana kablo) |
Sıkma torku, kapak vidası | 1 Nm |
Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,2 Nm |
Sıkma torku, birleştirme somunu | 2,5 Nm |
Pin ataması | |
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
1-10 / 3 (0 V) = 0 V |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 44 mm |
Uzunluk | 196 mm |
Malzeme Dişli kovan | Cu alaşımı |
Malzeme Muhafaza | PBT |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme O-ring | NBR |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CuZn |
Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 V0 |
Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | NiSn |
Dış kablo çapı | 7 mm ... 11 mm |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
Ürün numarası | 1503409 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF3 |
Ürün Kodu | AF3BCC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918966966 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 217,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 176,9 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
PROT-M8 - Vida fişi 1682540
-
UC-TMF 10 - Klemens etiketleri 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0824662
-
UCT-TMF 10 - Klemens etiketleri 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Klemens etiketleri 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Klemens etiketleri 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Klemens etiketleri 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Klemens etiketleri 0829682
-
TSD 02 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Aletler 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Aletler 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
TSD-M 3NM - Tork ayarlı tornavida 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Vida 1212592
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018