SAC-5P-MS/0,85-28R SCO RAIL
-
Sensör/aktüatör kablosu
1441182
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 0,85 m, Demiryolu uygulamaları için
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Değişken kablo tiplerine ve değişken kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
| Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Gövde malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Standartlar / yönetmelikler | PA 6.6 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,85 m |
| Ekranlı siyah RADOX® [28R] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
| Kutup sayısı | 5 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ekranlı siyah RADOX® [28R] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,18 mm |
| AWG sinyal hattı | 20 |
| Kablo kesiti | 5x 0,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,43 mm |
| Dış kablo çapı | 6,20 mm ±0,3 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE-X |
| Tek tel, renk | beyaz 1, beyaz 2, beyaz 3, beyaz 4, beyaz 5 |
| Genel bükülme | 5 iletken, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | ≤ 40,1 Ω/km |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V AC (İletken-toprak, U0) |
| 1000 V AC (İletken-toprak, U) | |
| ≤ 720 V AC (damar-toprak) | |
| ≤ 1200 V AC (İletken-toprak, Um) | |
| ≤ 900 V DC (İletken-toprak, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (damar-damar) | |
| Test gerilimi | 3500 V AC (50 Hz, 5 dk) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 dk) | |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 4 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 19 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 25 mm |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
| Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
| Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
| Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 120 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 |
| Ürün numarası | 1441182 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151822668 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 77,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 77,8 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 4b86abb7-ff97-4454-9202-7a12d2869da5 |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1412172
-
SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1412173
-
SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1412176
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
PATG HF 3/18 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014059
-
PATG HF 3/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014060
-
PATG HF 3/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014061
-
PATG HF 4/18 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014065
-
PATG HF 4/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014066
-
PATG HF 4/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kablo etiketi taşıyıcı 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kablo etiketi taşıyıcı 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kablo etiketi 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kablo etiketi 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kablo etiketi 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Daralan makaron 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Daralan makaron 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Daralan makaron 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Daralan makaron 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Kablo markalama 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Kablo markalama 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Kablo markalama 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Kablo markalama 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kablo etiketi 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kablo etiketi 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kablo etiketi 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kablo etiketi 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - Konnektör 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - Konnektör 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - Konnektör 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - Konnektör 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - Konnektör 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - Konnektör 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Konnektör 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Konnektör 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Konnektör 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Konnektör 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Konnektör 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Konnektör 1021816
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX 12 - Kablo kesme aleti 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Yan keski 1212487
-
WIREFOX 4 - Soyma aleti 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Soyma aleti 1212704
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018