EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Şarj teknolojisi seti
1628077

CHARX start home, Başlangıç kiti bir şarj istasyonunun kolay montajı için, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mod 3, Durum C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kablo: 5 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Gerekli diğer komponentler için tavsiyelerle birlikte (şarj kontaktörü, emniyet ekipmanı) tüm Phoenix Contact şarj teknolojisi ürünleri ve ray klemensler için set
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
ilgili komponentleri bir araya getirme işinden sizi kurtaran tek bir sipariş numarasıyla sipariş kolaylığı
Uyumlu komponentlere ilişkin doğrulanmış talimatlar sayesinde güvenli kullanım
Bir AC şarj istasyonunun sağlanan kablaj şeması baz alınarak ilave bir geliştirme uğraşı gerekmeksizin bağımsız ve basit kurulumu
Kapsamlı konfigürasyon seçenekleri ve çeşitli haberleşme arayüzleri sayesinde esnek uygulama opsiyonları