AXL F PSAI8 I 1F
-
Emniyet modülü
1061424
Axioline F, Analog giriş modülü, Fonksiyonel emniyet, PROFIsafe, Yalnızca PROFINET sistemlerinde Phoenix Contact veya Siemens kontrolörlerine bağlantı için, Güvenli analog girişler: 8 (1 kanal ataması), 4 (2 kanal ataması), 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2 telli (ekranlı, bükümlü çift), muhafaza sınıfı: IP20
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Güvenli analog değer toplama 4 ... 20 mA
1-kanal ataması için 8 güvenli giriş
2-kanal ataması için 4 güvenli giriş