PLC-RSP-120UC/21 - Röle modülü
2966524

PLC-INTERFACE, Yaylı bağlantılı PLC-BSP.../21 taban klemensinden ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 120 V AC/110 V DC

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İnce tasarım
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
RT III mühürlü röle
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Entegre giriş devresi ve parazit giderici devre
Fonksiyonel geçmeli köprüler