PLC-RSC- 5DC/21 - Röle modülü
1119897

PLC-INTERFACE, vida bağlantılı PLC-BSC.../21 taban klemensi ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 enversör kontak, 5 V DC giriş gerilimi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İnce tasarım
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
RT III mühürlü röle
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Entegre giriş devresi ve parazit giderici devre